(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สิ่งจำเป็นสำหรับการเปิด และปิดประตู
รหัสสินค้า |
---|
D-S-51A |
D-S-76A |
D-S-89A |
D-S-127A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 51 | 39 | ||
฿ 375.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 76 | 50 | ||
฿ 516.67 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 89 | 56.5 | ||
฿ 1,083.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 127 | 82 |
กำลังโหลด …
ประเภทบานพับแบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทการ รูติดตั้ง | ปาด | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | เส้น ขน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง