(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความสวยงาม
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ลื่นไหล และจับถนัดมือ
· สามารถสร้างได้ ในความยาวที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
SOR-400BL |
SOR-400S |
SOR-600BL |
SOR-600S |
SOR-800BL |
SOR-800S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,439.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 335 | BL (สีดำ) | ||
฿ 4,340.41 | HANDLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 335 | - | ||
฿ 4,732.39 | HANDLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 522 | BL (สีดำ) | ||
฿ 4,732.39 | HANDLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 522 | - | ||
฿ 5,580.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 710 | BL (สีดำ) | ||
฿ 5,580.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 710 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ความสูง(มิลลิเมตร) | 60 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของมือจับ(มิลลิเมตร) | 34 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง โค้ง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | Alumite | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | บาร์รูปไข่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง