(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความ ระบบรักษาความปลอดภัย ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ อินฟราเรดพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ ล็อค Magna
·สามารถ คลองเลื่อย ช่วงการตรวจจับต่างๆได้
·ช่วงการตรวจจับ:ด้านหน้าและด้านหลัง 20 °สูงสุด 90 °ซ้ายและขวาระยะสูงสุด 6 ม.
·พร้อม LED
·สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
·สามารถตั้งเวลาปล่อย (0.5 วินาที / 4 วินาที / 8 วินาที) จากภายนอกช่วงการตรวจจับด้วยฟังก์ชันจับเวลา
พิมพ์ | เซ็นเซอร์/สวิตช์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12/24 | วัสดุ | พลาสติก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง