(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม (ใช้ชิ้นส่วนเรซิ่นบางส่วน) รางสไลด์ 3 ขั้น ที่สามารถดึงออกและดันรางเข้าด้านในจนสุด
· ยึดอยู่กับที่ ในสถานะเปิดเต็มที่ เมื่อรางเปิดจนสุด
· ปล่อยด้วยการทำงานของก้านโยก
· ราง สามารถถอดออกได้โดยใช้การทำงานของก้านโยก
รหัสสินค้า |
---|
ESR7-12 |
ESR7-14 |
ESR7-16 |
ESR7-18 |
ESR7-20 |
ESR7-22 |
ESR7-24 |
ESR7-26 |
ESR7-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.74 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 336 | 304.8 | 623 | 19.2 | ถึง 350 | ถึง 700 | ||
฿ 3,225.00 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 386.8 | 355.6 | 586 | 19.2 | ถึง 400 | ถึง 600 | ||
฿ 3,408.00 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 437.6 | 406.4 | 555 | 19.2 | ถึง 450 | ถึง 600 | ||
฿ 2,291.29 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 488.4 | 457.2 | 516 | 19.6 | ถึง 500 | ถึง 600 | ||
฿ 2,464.01 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 539.2 | 508 | 476 | 19.2 | ถึง 550 | ถึง 500 | ||
฿ 2,597.43 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 590 | 558.8 | 444 | 19.2 | ถึง 600 | ถึง 500 | ||
฿ 2,770.14 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 640.8 | 609.6 | 413 | 19.6 | ถึง 650 | ถึง 500 | ||
฿ 2,942.86 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 691.6 | 660.4 | 383 | 19.6 | ถึง 700 | ถึง 400 | ||
฿ 3,823.09 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 742.4 | 711.2 | 355 | 19.6 | ถึง 750 | ถึง 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | สแตนเลส (SUS304) | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.4 | การขัดเงา ราง | พื้นฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง