(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับลิ้นชักและการเคลื่อนไหวของยูนิต
[คุณสมบัติ]
· รางสไลด์ แบบดึง 2 ขั้น 3/4 สไลด์
·ทำจาก สเตนเลส ทน ต่อ การกัดกร่อน
·ยึด ราง อยู่ใน ตำแหน่ง อย่างง่ายดายเมื่อปิดสนิท
รหัสสินค้า |
---|
ESR13-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.09 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 228.6 | 304.8 | 480.2 | ถึง 250 | ถึง 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | สแตนเลส (SUS304) | ราง | สไลด์สอง ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.4 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.6 | การขัดเงา ราง | พื้นฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง