1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กบางพิเศษแบบขนาน MC-158/MC-159 (รหัสสินค้า)

ตัวยึดแม่เหล็กบางพิเศษแบบขนาน MC-158/MC-159
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท

[คุณสมบัติ]
· ขนาดบางเฉียบ 2.6 มม. ไม่เกะกะ จึงใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม
· กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพการดูดซับสูง
· เซ็ต AS ใช้สำหรับติดตั้งอะลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
MC-158
MC-159
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ
(N)

฿ 156.15

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1014.7

฿ 164.01

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1039

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ความยาว(มิลลิเมตร) 41
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 16.5 วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 3.6
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นรับลิ้นกุญแจ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย
การขัดเงา แม่เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล ความสูง(มิลลิเมตร) 2.6 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) null:: 80