1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดพลาสติกรูปกากบาท_KF/KGC

ปุ่มบิดพลาสติกรูปกากบาท_KF/KGC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดพลาสติกรูป ลูกบิด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกเกลียว เกลียวนอก หรือ ตัวเมีย ได้ตามรหัส ผลิตภัณฑ์
· มี 2 สีให้เลือกคือสีดำและสีแดง
· การใช้แรงมากเกินไปเมื่อขันให้แน่นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติด ฝาครอบ เรซิ่น และ สกรู ไว้แน่นแล้ว และอย่าขันแน่นจนเกินไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการติดตั้งและถอด สกรู โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
KF-25-BKSALE
KF-25-RD
KF-33-BK
KF-33-RD
KF-40-BK
KF-40-RDSALE
KF-45-BK
KF-50-BK
KGC-25-BK
KGC-25-RD
KGC-33-BK
KGC-33-RD
KGC-40-BK
KGC-40-RD
KGC-45-BK
KGC-45-RD
KGC-50-BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 100.78

฿ 43.70

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2515BK (สีดำ)

฿ 106.22

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2515RD (สีแดง)

฿ 110.78

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3316.5BK (สีดำ)

฿ 115.61

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3316.5RD (สีแดง)

฿ 127.18

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต4019BK (สีดำ)

฿ 103.27

฿ 57.29

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต4019RD (สีแดง)

฿ 156.14

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต4522BK (สีดำ)

฿ 189.83

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M12เกลียวนอก40[เหล็กกล้า] SS400ไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต5022BK (สีดำ)

฿ 110.04

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวใน9ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2515BK (สีดำ)

฿ 110.04

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวใน9ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2515RD (สีแดง)

฿ 125.72

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวใน9ทองเหลือง-รูตาบอดไม่3316.5BK (สีดำ)

฿ 115.19

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวใน9ทองเหลือง-รูตาบอดไม่3316.5RD (สีแดง)

฿ 158.70

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน12ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4019BK (สีดำ)

฿ 148.17

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวใน12ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4019RD (สีแดง)

฿ 181.30

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M10เกลียวใน12ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4522BK (สีดำ)

฿ 181.30

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M10เกลียวใน12ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4522RD (สีแดง)

฿ 253.59

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M12เกลียวใน14ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5022BK (สีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด ไนล่อน 6 รูปทรง ข้ามลูกบิด
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่