1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดหางปลาพลาสติก_KEM/KEF

ปุ่มบิดหางปลาพลาสติก_KEM/KEF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกบิด พลาสติก ทรงตัว T
· สามารถเลือกเกลียว เกลียวนอก หรือ ตัวเมีย ได้ตามรหัส ผลิตภัณฑ์
· KEM: สกรู เกลียวนอก .
· KEF: เกลียวใน.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการติดตั้งและถอด สกรู โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
KEF-50-M6
KEF-50-M8
KEM-35-M4X10
KEM-35-M4X15SALE
KEM-35-M5X10
KEM-35-M5X18
KEM-50-M6X32
KEM-50-M8X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 175.00

NBK PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน12ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5024

฿ 213.57

PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5024

฿ 201.68

PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M4เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3517

฿ 202.94

฿ 112.43

NBK PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวนอก15[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3517

฿ 207.12

PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3517

฿ 192.89

PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวนอก18[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3517

฿ 246.40

PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก32[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต5024

฿ 241.01

PLASTIC WING KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต5024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท ลูกบิด ทรงตัว T วัสดุลูกบิด ไนล่อน 6 รูปทรง T พิมพ์ ลูกบิด ปีก
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่