1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมปิ้งสกรู SCS-N, BR, CE

แคลมปิ้งสกรู SCS-N, BR, CE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมปิ้งสกรู พร้อมลูกบอลพิเศษ แบบฝัง ตัว
[คุณสมบัติ]
·ประเภทบอลที่สมบูรณ์ชิ้นงานได้ ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาโดยการ หน้าสัมผัส บอลที่สมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจับชิ้นงาน ฯลฯ
·มีประโยชน์สำหรับการใช้งานรวมถึงการขันชิ้นงานการ การวางตำแหน่ง สต็อปเปอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SCS-M3X5-NSALE
SCS-M3X10-NSALE
SCS-M4X6-N
SCS-M4X10-N
SCS-M4X16-BR
SCS-M5X8-N
SCS-M6X10-BR
SCS-M6X20-BR
SCS-M6X20-N
SCS-M6X25-N
SCSS-M4X6-CE
SCSS-M5X12-CESALE
SCSS-M6X10-CESALE
SCSS-M6X16-CE
SCSS-M6X25-CE
SCSS-M8X20-CE
SCSS-M8X30-CE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ (เกลียว) วัสดุ (ปลาย) ความยาว ตัวเครื่อง หลัก

฿ 199.69

฿ 101.94

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)5.2

฿ 192.79

฿ 101.75

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)10.2

฿ 174.29

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 4SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)6.5

฿ 174.29

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 4SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)10.5

฿ 139.52

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 4SCM435ทองเหลือง16.5

฿ 171.55

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 5SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)8.6

฿ 162.11

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435ทองเหลือง10.8

฿ 162.26

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435ทองเหลือง20.8

฿ 170.73

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)20.8

฿ 170.88

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435โพลิอะซีทัล (Polyacetal)25.8

฿ 382.06

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 4SUSXM7อลูมินา6.5

฿ 362.71

฿ 190.24

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5SUSXM7อลูมินา12.6

฿ 327.00

฿ 215.62

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6SUSXM7อลูมินา10.8

฿ 393.56

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7อลูมินา16.8

฿ 403.69

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7อลูมินา25.8

฿ 530.63

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 8SUSXM7อลูมินา21.2

฿ 552.62

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SUSXM7อลูมินา31.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย พื้นผิว ทรงกลม ชนิดสกรู ประเภท เกลียว สมบูรณ์