1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หมุดล็อคตำแหน่ง PLX (รหัสสินค้า)

INDEXING PLUNGER

หมุดล็อคตำแหน่ง PLX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [ชนิด PLXS] ค่าพิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิน (B) จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลด้านการผลิต
    ค่าพิกัดความเผื่อก่อนการเปลี่ยนแปลง (B) - 0.02/-0.04
    ค่าพิกัดความเผื่อหลังการเปลี่ยนแปลง (B) - 0.02/-0.08

รายละเอียดสินค้า

มีสโตรคมาตรฐานสองแบบ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางพินแต่ละขนาด สำหรับการล็อคหรือกำหนดตำแหน่ง

[คุณสมบัติ]
- มีสโตรคมาตรฐานสองแบบ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางพินแต่ละขนาด (ยกเว้น ⌀10 และ ⌀12)
- สำหรับการล็อคหรือกำหนดตำแหน่ง
- พินชุบแข็ง (เหล็กกล้า) หรือชุบนิกเกิล(สแตนเลส) ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
- หากส่วนที่เป็นเกลียวยาวเกินไปสำหรับพื้นผิวยึด ให้ใช้ปลอกสวมหมุดล็อคตำแหน่ง PXC แทน

Drawing

PLX-A/PLX-A-RD

PLX-AK/PLX-AK-RD

Drawing ระบุขนาดของ PLX-A, PLX-A-RD
Drawing ระบุขนาดของ PLX-AK, PLX-AK-RD

ไม่มีลูกบิด ไม่มีน็อตล็อค

ไม่มีปุ่มบิด/มีล็อคนัท

ไม่มีลูกบิด ไม่มีน็อตล็อค
ไม่มีปุ่มบิด/มีล็อคนัท

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

วัสดุ/ การขัดเงา

รหัสสินค้าPLX-APLX-AKPLX-A-RDPLX-AK-RD
ลูกบิดไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีแดงด้าน)ไนลอน 6 (สีแดงด้าน)
บอดี้หลักSUM22L
รมดำ Black Oxide
SUM22L
รมดำ Black Oxide
SUM22L
รมดำ Black Oxide
SUM22L
รมดำ Black Oxide
ขาพินS45C (ความแข็ง 50-60 HRC)S45C (ความแข็ง 50-60 HRC)S45C (ความแข็ง 50-60 HRC)S45C (ความแข็ง 50-60 HRC)
สปริงSUS301SUS301SUS301SUS301
น็อตล็อคS45C
รมดำ Black Oxide
S45C
รมดำ Black Oxide

ตารางมาตรฐาน

PLX-A: ไม่มีล็อคนัท, PLX-AK: มีล็อคนัท

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าBsM
(ละเอียด)
DD1LL1L2ปอนด์swsw1โหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
PLX-4-4-A44M8 × 11611.539165104.5 / 121,120 PXCS-8 - 10-**11
PLX-4-6-A46M8 × 11611.541165104 / 12.51,120 PXCS-8 - 10-**11
PLX-5-5-A55M10 × 11913.845186125 / 151,750 PXCS-10 - 12-**20
PLX-5-8-A58M10 × 11913.848186125 / 181,750 PXCS-10 - 12-**20
PLX-6-6-A66M12 × 1.52316.254226146.5 / 192,530 PXCS-12 - 14-**32
PLX-6-9-A69M12 × 1.52316.257226146 / 252,530 PXCS-12 - 14-**33
PLX-8-8-A88M16 × 1.52819.666268178.5 / 264,500 PXCS-16 - 17-**67
PLX-8-12-A812M16 × 1.52819.670268178.5 / 284,500 PXCS-16 - 17-**68
PLX-10-12-A1012M16 × 1.52819.670268179.5 / 387,030 PXCS-16 - 17-**69
PLX-12-15-A1215M20 × 1.53325.486.533102211.5 / 4010,100 PXCS-20 - 22-**130
PLX-4-4-AK44M8 × 11611.539165410134.5 / 121,120 PXCS-8 - 10-**16
PLX-4-6-AK46M8 × 11611.541165410134 / 12.51,120 PXCS-8 - 10-**16
PLX-5-5-AK55M10 × 11913.845186512175 / 151,750 PXCS-10 - 12-**27
PLX-5-8-AK58M10 × 11913.848186512175 / 181,750 PXCS-10 - 12-**27
PLX-6-6-AK66M12 × 1.52316.254226614186.5 / 192,530 PXCS-12 - 14-**42
PLX-6-9-AK69M12 × 1.52316.257226614186 / 252,530 PXCS-12 - 14-**43
PLX-8-8-AK88M16 × 1.52819.666268817248.5 / 264,500 PXCS-16 - 17-**87
PLX-8-12-AK812M16 × 1.52819.670268817248.5 / 284,500 PXCS-16 - 17-**88
PLX-10-12-AK1012M16 × 1.52819.670268817249.5 / 387,030 PXCS-16 - 17-**89
PLX-12-15-AK1215M20 × 1.53325.486.5331010223011.5 / 4010,100 PXCS-20 - 22-**165

PLX-A-RD: ไม่มีล็อคนัท, PLX-AK-RD: มีล็อคนัท

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าBsM
(ละเอียด)
DD1LL1L2ปอนด์swsw1โหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
PLX-4-4-A-RD44M8 × 11611.539165104.5 / 121,120 PXCS-8 - 10-**11
PLX-4-6-A-RD46M8 × 11611.541165104 / 12.51,120 PXCS-8 - 10-**11
PLX-5-5-A-RD55M10 × 11913.845186125 / 151,750 PXCS-10 - 12-**20
PLX-5-8-A-RD58M10 × 11913.848186125 / 181,750 PXCS-10 - 12-**20
PLX-6-6-A-RD66M12 × 1.52316.254226146.5 / 192,530 PXCS-12 - 14-**32
PLX-6-9-A-RD69M12 × 1.52316.257226146 / 252,530 PXCS-12 - 14-**33
PLX-8-8-A-RD88M16 × 1.52819.666268178.5 / 264,500 PXCS-16 - 17-**67
PLX-8-12-A-RD812M16 × 1.52819.670268178.5 / 284,500 PXCS-16 - 17-**68
PLX-10-12-A-RD1012M16 × 1.52819.670268179.5 / 387,030 PXCS-16 - 17-**69
PLX-12-15-A-RD1215M20 × 1.53325.486.533102211.5 / 4010,100 PXCS-20 - 22-**130
PLX-4-4-AK-RD44M8 × 11611.539165410134.5 / 121,120 PXCS-8 - 10-**16
PLX-4-6-AK-RD46M8 × 11611.541165410134 / 12.51,120 PXCS-8 - 10-**16
PLX-5-5-AK-RD55M10 × 11913.845186512175 / 151,750 PXCS-10 - 12-**27
PLX-5-8-AK-RD58M10 × 11913.848186512175 / 181,750 PXCS-10 - 12-**27
PLX-6-6-AK-RD66M12 × 1.52316.254226614186.5 / 192,530 PXCS-12 - 14-**42
PLX-6-9-AK-RD69M12 × 1.52316.257226614186 / 252,530 PXCS-12 - 14-**43
PLX-8-8-AK-RD88M16 × 1.52819.666268817248.5 / 264,500 PXCS-16 - 17-**87
PLX-8-12-AK-RD812M16 × 1.52819.670268817248.5 / 284,500 PXCS-16 - 17-**88
PLX-10-12-AK-RD1012M16 × 1.52819.670268817249.5 / 387,030 PXCS-16 - 17-**89
PLX-12-15-AK-RD1215M20 × 1.53325.486.5331010223011.5 / 4010,100 PXCS-20 - 22-**165

ข้อมูลช่วยในการเลือก

คุณสามารถเลือกสีของชิ้นส่วนและเลือกแบบมีหรือไม่มีล็อคนัทก็ได้ ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า

รหัสสินค้าน็อตล็อคสีปุ่มบิด
PLX-Aไม่มี^*1ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
PLX-AKมีผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
PLX-A-RDไม่มี^*1สีแดงด้าน
PLX-AK-RDมีสีแดงด้าน

*1: กรุณาใช้ระบบป้องกันการคลายตัว

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

ตัวอย่างการสั่งซื้อหมุดล็อคตำแหน่ง PLX

(1) รหัสสินค้า (2) B (3) s

รหัสสินค้า
PLXS-4X6-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน ลูกบิด ควบคุมการทำงาน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค วัสดุ ลูกบิด

฿ 770.46

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด846[สเตนเลส] m000634[สเตนเลส] m0006ชุบผิวนิกเกิลไม่ไม่ไม่ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน ความยาวโดยรวม มาตรฐาน
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLXS-4X6-G ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง PLX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PLX-10X12-GK
PLX-12X15-A
PLX-12X15-AK
PLXS-4X6-GK
PLXS-5X5-A
PLXS-5X5-AK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน ลูกบิด ควบคุมการทำงาน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค วัสดุ ลูกบิด

฿ 901.35

1 ชิ้น 8 วัน ไม่มี ลูกบิด / กะทัดรัด / มาตรฐาน161012เหล็กกล้า58.5เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี-

฿ 1,064.37

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กะทัดรัด / มาตรฐาน201215เหล็กกล้า82เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งการมีเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มีไนล่อน 6 (สีดำด้าน)

฿ 1,054.23

1 ชิ้น 8 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน201215เหล็กกล้า82เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งการมีเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มีไนล่อน 6 (สีดำด้าน)

฿ 808.13

1 ชิ้น 8 วัน ไม่มี ลูกบิด / กะทัดรัด / มาตรฐาน846สเตนเลส34สเตนเลสชุบผิวนิกเกิลไม่ไม่ไม่มี-

฿ 694.01

1 ชิ้น 8 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน1055สเตนเลส45สเตนเลสชุบผิวนิกเกิลไม่การมีไม่ไม่มีไนล่อน 6 (สีดำด้าน)

฿ 757.46

1 ชิ้น 5 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน1055สเตนเลส45สเตนเลสชุบผิวนิกเกิลไม่การมีไม่มีไนล่อน 6 (สีดำด้าน)