1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน ด่วน PQC (รหัสสินค้า)

NBK QUICK PIN PLUNGER

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน ด่วน PQC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 551.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน ด่วนที่ดำเนินการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้ชิ้นงานสามารถวางตำแหน่งและ ยึดอยู่กับที่ เข้าที่ได้
·เลือก วัสดุ ขาพิน / ว่าจะมี บรรจุภัณฑ์ หรือไม่โดยใช้เครื่องหมายต่อท้ายของหมายเลข วัตถุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดชิ้นงานเข้าที่ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว

ไม่มี ซีล

 

พร้อม ซีล

ช่วยให้ชิ้นงานสามารถจัดวางและ ยึดอยู่กับที่ ในการดำเนินการครั้งเดียว

ขาพิน PQC พลั้งเจอร์/เหล็กดัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด PQC

 

วัสดุ / การขัดเงา

 PQC-SAPQC-SB
ตัวเครื่อง หลักอะลูมิเนียม (เงิน)อะลูมิเนียม (เงิน)
ขาพินSUM22L
ไตรวาเลนท์โครเมต
SUM22L
ไตรวาเลนท์โครเมต
ซีล NBR
สปริงSWPBSWPB

วิธีการ ติดตั้ง ขนาดการ รูติดตั้ง

ขาพิน PQC พลั้งเจอร์/เหล็กดัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้งแกนหมุนอย่างรวดเร็วไปที่ตำแหน่ง L0 (= lm + X)
การเปลี่ยนแปลง มิติ X ขึ้นอยู่กับความหนาของ ชิ้นงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของ ชิ้นงาน กับ มิติ X นั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ
L0: ระยะห่างจากปลายด้านหน้าของ ขาพิน กับกึ่งกลางของ รูติดตั้ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน รวดเร็ว
lm: ขนาด ชิ้นงาน
X: ระยะทางจากปลายใบหน้าของ ชิ้นงาน ไปจนถึงกึ่งกลางของ รูติดตั้ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน รวดเร็ว

ขาพิน PQC พลั้งเจอร์/เหล็กดัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของ รูติดตั้ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมุดกำหนดตำแหน่ง สปริง (BJ765, BJ766)

ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท อื่นคล้ายกับ พลั้งเจอร์ ผลิตโดย บริษัท nabeya bi-tech

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง LP-H, LP-W

ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท อื่นคล้ายกับ พลั้งเจอร์ ผลิตโดย บริษัท nabeya bi-tech

สปริง ตัวเครื่อง SBR

ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท อื่นคล้ายกับ พลั้งเจอร์ ผลิตโดย บริษัท nabeya bi-tech

รหัสสินค้า
PQC-6-40-KA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(N)
ปะเก็น วัสดุ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ปลาย วัสดุ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ปลาย ความร้อน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ใช้งานได้

฿ 673.26

NBK QUICK PIN PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน11640ไม่อะลูมิเนียม (เงิน)ไม่เรซิ่นไม่ไม่210--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PQC-6-40-KA ในชุด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน ด่วน PQC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PQC-3-10-KB
PQC-3-10-SA
PQC-3-10-SB
PQC-5-20-KA
PQC-6-40-KB
PQC-6-W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(N)
ปะเก็น วัสดุ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ปลาย วัสดุ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ปลาย ความร้อน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ใช้งานได้

฿ 848.82

1 ชิ้น 8 วัน หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน7310การมีอะลูมิเนียม (เงิน)ไม่เรซิ่นไม่ไม่16--

฿ 551.36

1 ชิ้น 5 วัน หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน7310ไม่อะลูมิเนียม (เงิน)ไม่เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไม่16--

฿ 869.76

1 ชิ้น 8 วัน หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน7310การมีอะลูมิเนียม (เงิน)ไม่เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไม่16--

฿ 628.10

1 ชิ้น 8 วัน หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน11520ไม่อะลูมิเนียม (เงิน)ไม่เรซิ่นไม่ไม่1.610--

฿ 968.70

1 ชิ้น 5 วัน หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน11.5640การมีอะลูมิเนียม (เงิน)ไม่เรซิ่นไม่ไม่210--

฿ 2,627.87

1 ชิ้น 8 วัน -----เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์-----แหวนลูกเบี้ยวPQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB