(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถจับประตูได้ในมุมที่ต้องการ มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
บานพับแรงบิดสูง มีขนาดเล็ก และบาง
· การหดตัวจะหยุดภายใน 1° หรือน้อยกว่า แม้ว่าประตูจะเปิด, ปิด และปล่อยมือ
· ความผันผวนของแรงบิด มากกว่า 90% ของแรงบิด เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว
· การสึกหรอที่น้อยลง และมีความทนทานยอดเยี่ยม
· คุณสามารถเลือกพื้นผิวจากวัสดุพื้นฐาน หรือสีดำ
· แหวนโอริง ที่ทำมาจากยางคลอโรพรีน ใช้สำหรับชิ้นส่วนเพลา
· มุม เปิดและปิด : 270° .
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 60 °C
· มีจำหน่ายแบบสแตนเลสด้วย
รหัสสินค้า |
---|
PHC35-008 |
PHC35-016 |
PHC35-020 |
PHC35-030 |
PHC35-108 |
PHC35-116 |
PHC35-120 |
PHC35-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | แรงบิด (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,018.40 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ไม่มี] รากฐาน | 0.78 | ||
฿ 1,012.68 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ไม่มี] รากฐาน | 1.57 | ||
฿ 1,012.68 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ไม่มี] รากฐาน | 2.01 | ||
฿ 1,012.68 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ไม่มี] รากฐาน | 2.79 | ||
฿ 1,232.19 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [การเคลือบผิว] สีดำ | 0.78 | ||
฿ 1,550.00 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [การเคลือบผิว] สีดำ | 1.57 | ||
฿ 1,232.19 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [การเคลือบผิว] สีดำ | 2.01 | ||
฿ 1,992.00 | TORQUE HINGE_PHC | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [การเคลือบผิว] สีดำ | 2.79 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 38 | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40.6 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด |
เปิดปริญญา(องศา) | 270 | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง