(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สิ่งจำเป็นสำหรับการเปิด และปิดประตู
รหัสสินค้า |
---|
LSA-40 |
LSA-50 |
LSA-65 |
LSA-75 |
LSA-100 |
LSB-40 |
LSB-50 |
LSB-65 |
LSB-75 |
LSB-90 |
LSB-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ รูติดตั้ง | มวล ประตู (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.67 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 40 | 35 | เชื่อม-On | - | 6 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 233.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 50 | 35 | เชื่อม-On | - | 8 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 425.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 65 | 50 | เชื่อม-On | - | 13 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 483.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 75 | 50 | เชื่อม-On | - | 15 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 933.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 100 | 60 | เชื่อม-On | - | 30 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 216.67 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 40 | 35 | สกรู | รูกลม | 6 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 250.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 50 | 35 | สกรู | รูกลม | 8 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 441.67 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 65 | 50 | สกรู | รูกลม | 13 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 392.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 75 | 50 | สกรู | รูกลม | 15 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 908.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 90 | 60 | สกรู | รูกลม | 25 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น | ||
฿ 983.33 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 100 | 60 | สกรู | รูกลม | 30 หรือน้อยกว่า/ 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทบานพับแบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง