(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อคไฟฟ้า พร้อม ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทั้ง ตัวเครื่อง หลักและตัวหยุดมี สเปค การติดตั้งแบบฝัง
· ประตูและ เฟรม สามารถทำจาก ไม้ ได้ แต่สามารถใช้เหล็ก แผ่น ฉากยึด หรือ วัสดุ ล้างได้ด้วยการใช้เหล็กฉากยึด
· ตัวเครื่อง หลักและ แผ่นรับลิ้นกุญแจ กระแทกพอดีกับประตูและ เฟรม ทำให้ดูเรียบร้อยและยังคง การออกแบบ รอบประตูไว้
· รองรับทั้ง 12 V DC และ 24 V (SAM2-24M รองรับ 24 V เท่านั้น)
· สวิตช์อัตโนมัติตามแต่ละแรงดันไฟฟ้า
· มีสองประเภทที่มีและไม่มี ฟังก์ชั่น B ตรวจจับการดูด ( ฟังก์ชั่น มาตรฐาน )
· กันน้ำ กันฝุ่น: มาตรฐาน NEMA4X ชัดเจน (เทียบเท่ากับ IP66)
· มาพร้อมกับ แผ่นรับลิ้นกุญแจ และ เหล็กฉากสำหรับยึด (สำหรับโลหะ แผ่น )
รหัสสินค้า |
---|
SAM2-24M |
SAM-BM |
SAM-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น ตรวจจับการยึดเกาะ | การใช้พลังงาน (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,190.87 | LOCKS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC24 | ไม่มี | 1.5 | ||
฿ 61,965.89 | LOCKS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC12/24 | มีให้ | 4.2 | ||
฿ 55,694.18 | LOCKS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC12/24 | ไม่มี | 4.2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พื้นผิว ติดตั้ง | ด้านหน้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง