(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฉพาะตัว ตัวเครื่อง หลักเท่านั้นที่เป็น ชนิดที่มีการยึดติด แบบฝัง
· ประตูและ เฟรม สามารถทำจาก ไม้ ได้ แต่สามารถใช้เหล็ก แผ่น ฉากยึด หรือ วัสดุ ล้างได้ด้วยการใช้เหล็กฉากยึด
· ตัวเครื่อง หลักและ แผ่นรับลิ้นกุญแจ กระแทกพอดีกับประตูและ เฟรม ทำให้ดูเรียบร้อยและไม่ทำให้ การออกแบบ บริเวณประตูเสียหาย
· รองรับการใช้งาน กับแรงดันไฟฟ้าทั้ง 12 V DC และ 24 V
· มีสองประเภท ได้แก่ แบบมีและไม่มี ฟังก์ชั่น B ตรวจจับการดูดซับ ( ฟังก์ชั่น มาตรฐาน )
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับ รั้ว ประตู ช่อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ฯลฯ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12/24 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ติดตั้ง | ด้านหน้า | การใช้พลังงาน(W) | 4.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง