(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· แป้นตัวเลขขนาดบางที่สามารถติดในที่แคบได้ เช่น วงกบประตู วงกบอลูมิเนียม ฯลฯ
· ตั้งเวลาปล่อยได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 วินาที
· สามารถตั้งรหัส PIN 5 ถึง 7 หลักได้ 59 รหัส
· สามารถเพิ่มรหัสได้ถึง 119 รหัสโดยเพิ่มบอร์ดเสริม
· แบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย คือ ส่วนปุ่มกดและส่วนควบคุม
· ส่วนปุ่มกดเป็นแบบกันน้ำและสามารถใช้กลางแจ้งได้
พิมพ์ | คอนโทรลเลอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 12/24 AC or DC | แรงดันไฟฟ้า | AC หรือ DC 12V / 24V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง