(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อน แบบยืดได้สุดราง รุ่น SNS27D จาก SUGATSUNE
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 512 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 373 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
- วัสดุของรางเลื่อน ผลิตจาก สแตนเลสสตีล
- สกรูยึดใช้สกรูเกลียวปล่อยหัวกระทะ M4
รหัสสินค้า |
---|
SNS27D-20 |
SNS27D-25 |
SNS27D-30 |
SNS27D-35 |
SNS27D-40 |
SNS27D-45 |
SNS27D-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,640.01 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 216.8 | 200 | 373 | ถึง 250 | ถึง 400 | ||
฿ 1,695.08 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 266 | 250 | 363 | ถึง 300 | ถึง 400 | ||
฿ 1,781.44 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 315.2 | 300 | 353 | ถึง 350 | ถึง 400 | ||
฿ 2,056.36 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 364.4 | 350 | 333 | ถึง 400 | ถึง 400 | ||
฿ 2,099.78 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 413.6 | 400 | 314 | ถึง 450 | ถึง 400 | ||
฿ 2,228.58 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 462.8 | 450 | 294 | ถึง 500 | ถึง 300 | ||
฿ 2,385.96 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 512 | 500 | 275 | ถึง 550 | ถึง 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | สแตนเลส (SUS304) | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | การขัดเงา ราง | พื้นฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง