1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิด_GD-20 (รหัสสินค้า)

KNOBS

ปุ่มบิด_GD-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการรูปลักษณ์ที่ดูดี ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
GD-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 123.81

KNOBS 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง M4 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ความยาวของส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) 10
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ คุณสมบัติ ไม่ เจาะรูกลม รูตาบอด
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก(Ø) 19 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GD-20 ในชุด ปุ่มบิด_GD-20