(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
MAL2-W-304-2.0S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,000.60 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 2.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | เธรดสหภาพ ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | การจัดการผิวหน้า | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา |
ชนิด | ยาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAL2-W-304-2.0S ในชุด ตาไก่สกรูแบบยาว ชนิดเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
MAL2-W-304-1.0S |
MAL2-W-304-1.5S |
MAL2-W-304-2.5S |
MAL2-W-304-3.0S |
MAL2-W-316L-1.0S |
MAL2-W-316L-1.25S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.60 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 23 | 1.0S | ||
฿ 845.25 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 1.5S | ||
฿ 1,195.15 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 2.5S | ||
฿ 1,498.27 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 3.0S | ||
฿ 980.88 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 1.0S | ||
฿ 1,093.98 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 29.4 | 1.25S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง