(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | ID d (d1) (Ø) | ID d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.77 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.0S ถึง 2.0S | 35.7 | 10.5 | Rc1/4 | 1.5S | ||
฿ 658.57 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 35.7 | 14 | Rc3/8 | 1.5S | |
฿ 803.49 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.0S ถึง 2.0S | 35.7 | 17.5 | Rc1/2 | 1.5S | ||
฿ 693.29 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 35.7 | 23 | RC3 / 4 | 1.5S | |
฿ 649.77 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 A ถึง 15 A | 17.5 | 26 | RC1 | 15A | ||
฿ 925.97 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 47.8 | 10.5 | Rc1/4 | 2.0S | ||
฿ 777.73 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 47.8 | 14 | Rc3/8 | 2.0S | ||
฿ 793.94 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 47.8 | 17.5 | Rc1/2 | 2.0S | ||
฿ 773.18 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 47.8 | 23 | RC3 / 4 | 2.0S | ||
฿ 582.74 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 A ถึง 15 A | 17.5 | 10.5 | Rc1/4 | 15A | |
฿ 581.67 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 A ถึง 15 A | 17.5 | 14 | Rc3/8 | 15A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | หัวแปลงสาย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | สกรู สำหรับท่อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง |
การจัดการผิวหน้า | การ การขัดเงา พื้นผิว ด้านใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง