(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อนรุ่น FBL35S จาก THK
- รางเลื่อนแบบสไลด์เดียว ชนิดที่มีรูปร่างพื้นฐานที่สุด
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 711 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 508 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 490 N
- โหลดและมวล ที่อนุญาต แต่ละค่าระบุไว้สำหรับคู่2ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
FBL35S+305L |
FBL35S+356L |
FBL35S+406L |
FBL35S+457L |
FBL35S+508L |
FBL35S+559L |
FBL35S+610L |
FBL35S+660L |
FBL35S+711L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.75 ฿ 575.26 | THK SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 229 | 305 | 490 | ถึง 250 | ถึง 500 | ||
฿ 789.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 279 | 356 | 400 | ถึง 300 | ถึง 400 | ||
฿ 880.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 305 | 406 | 390 | ถึง 350 | ถึง 400 | ||
฿ 940.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 330 | 457 | 380 | ถึง 350 | ถึง 400 | ||
฿ 1,031.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 381 | 508 | 330 | ถึง 400 | ถึง 400 | ||
฿ 1,122.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 406 | 559 | 320 | ถึง 450 | ถึง 400 | ||
฿ 1,213.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 432 | 610 | 310 | ถึง 450 | ถึง 400 | ||
฿ 1,304.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 483 | 660 | 280 | ถึง 500 | ถึง 300 | ||
฿ 1,395.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 508 | 711 | 270 | ถึง 550 | ถึง 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็ก | จำนวนรางสเตจ | สไลด์เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง