(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง ใช้ เหล็กกล้า ชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน / คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก นอกจากนี้การสูญเสีย ความดัน ต่ำทำให้เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
·หน่วย ข้อต่อ หลักใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ผ่านการอบร้อน
·ความดัน
·ป้องกัน การ รั่วไหลของ ของไหล ที่แยกด้วย วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้บนทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
·ยิ่งกว่านั้นการจัดการทำได้ง่าย
·นอกจากประเภทเกลียวตัวเมียแล้วยังมีแบบเกลียวตัวผู้ (เธรดเรียว, ตัวต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียแบบขนาน)
·มีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งงานกับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก สำหรับ เกลียวนอก โดยเฉพาะ
·มีโลหะและซีลโอริงสำหรับประเภทชายคู่ขนานเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
2HS-PL-STL-NBR |
3HS-PL-STL-NBR |
4HS-PL-STL-NBR |
6HS-PL-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,748.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 2,060.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 2,715.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 2,943.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง