(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลงสายไฮดรอลิก SAE โอริง บอส, ข้อต่อเกลียวใน เชื่อมต่อ PT ของโยโกฮามา รับเบอร์
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | บูช | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | UNF | วัสดุ | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4043-06 ในชุด SAE โอริง บอส, ข้อต่อเกลียวใน เชื่อมต่อ PT
รหัสสินค้า |
---|
4043-04 |
4043-08 |
4043-10-12 |
4043-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 7/16-20 | ||
฿ 673.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 3/4-16 | ||
฿ 720.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 7/8-14 | ||
฿ 1,117.94 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1 5/16-12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง