(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลงสายไฮดรอลิก ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก PF30° MIS เชื่อมต่อ PT ของโยโกฮาม่า รับเบอร์
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°MIS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1036-06-08 ในชุด ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก PF30° MIS เชื่อมต่อ PT
รหัสสินค้า |
---|
1036-04 |
1036-04-06 |
1036-06 |
1036-08 |
1036-08-12 |
1036-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 137.03 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 118.95 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 153.99 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 263.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 3/4 | ||
฿ 233.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 3/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง