(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง: หัวฉีด
·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: PT, PF30 FCS
· วัสดุ: เหล็กกล้า
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°FCS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
เชื่อมต่อสกรู T1 | 3/8 | เชื่อมต่อสกรู T2 | 3/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9013-06 ในชุด ข้อต่อ เกลียวนอก แบบยาว PF30°FCS เชื่อมต่อ PT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง