(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง: ข้อต่องอ 90°
· ประเภทการเชื่อมต่อ : PF30° MIS
· วัสดุ: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
1071-06 |
1071-06-08 |
1071-08 |
1071-12-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.79 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 449.03 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 325.16 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 712.26 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°MIS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง