1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหรี่ทองเหลือง 20K เกลียวเทเปอร์ตัวเมีย x เกลียวขนานตัวเมียสำหรับมิเตอร์วัดความดัน

วาล์วหรี่ทองเหลือง 20K เกลียวเทเปอร์ตัวเมีย x เกลียวขนานตัวเมียสำหรับมิเตอร์วัดความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 437.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · วาล์วหรี่สำหรับเกจวัดแรงดันทำจากทองเหลือง · ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ น้ำมัน และอากาศ

รหัสสินค้า
BSGV-8A
BSGV-10A
BSGV-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 686.48

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 437.07

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 942.48

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 20K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ภายในเรียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวใน ขนาน
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ