(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วประตูนี้ทำจากเหล็กเหนียว
[คุณสมบัติ]
· สินค้าเหล็กหล่อเหนียว (FCD-S) เป็นสินค้าเหล็กหล่อที่ผ่านมาตรฐาน JIS B8270 ภาคผนวก 5-A และมาตรฐานที่กำหนดโดยประกาศสาธารณะของ METI เลขที่ 16 1975.8.1 (แก้ไขเมื่อ 24 มีนาคม ค.ศ. 1997 ประกาศเลขที่ 137) มาตรา 4-7 หมายเหตุ 1 และวัสดุของสินค้าได้รับการควบคุมเป็นพิเศษสำหรับโรงผลิตก๊าซแรงดันสูง ภาชนะบรรจุแรงดัน ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าเหล็กหล่อที่ควบคุมโดยมาตรฐาน JISG5502 สำหรับเหล็กดัด (FCD400-15 เป็นต้น)
· หล่อด้วยองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และโครงสร้างจุลภาคตามที่กำหนดไว้ในประกาศอย่างเป็นทางการของ JIS และ METI สำหรับการผลิตเหล็กหล่อเหนียว (FCD-S) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์แก๊สแรงดันสูงหรือภาชนะรับความดัน
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 16K | ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16SMS-20A ในชุด เกทวาล์วเหล็กดัดอเนกประสงค์ 16K ชนิดเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
16SMS-15A |
16SMS-25A |
16SMS-32A |
16SMS-40A |
16SMS-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,603.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 4,612.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 5,849.64 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 7,226.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 9,321.85 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง