(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปัญหาที่มักพบในบรอนซ์และเหล็กหล่อเหนียว รวมถึงความแข็งแรงและความทนต่อการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอได้รับการแก้ไขโดยการวาล์วบรอนซ์ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน JIS B2011
· วาล์วสแตนเลสชนิดหน้าแปลนและชนิดเกลียวนี้ใช้งานง่าย มีคุณภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้ใช้งานได้กับน้ำประปาที่เป็นสนิม สินค้าจึงเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ (ฉบับการก่อสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์) และมาตรฐาน SAS358 ของสมาคมสแตนเลสของญี่ปุ่น
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | Zysk | SCS13A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UEB-80A ในชุด หน้าแปลนเกทวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิด 10K
รหัสสินค้า |
---|
UEB-32A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,598.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง