(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น; เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
CLF-WXE-304-1.5SX1.0S |
CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,234.16 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | SUS304 | ||
฿ 1,451.25 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 16 วัน | SUS316L |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | หัวแปลงสาย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | 1.0S ถึง 2.0S | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ การ ความเยื้องศูนย์ |
การจัดการผิวหน้า | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา | ID d (d1)(Ø) | 35.7 | ID d2(Ø) | 23 |
ขนาด ท่อเหล็ก 2 | 1.0S | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D(φ) | 1.5S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง