1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัททรงกลม (ชนิด NRB)

นัททรงกลม (ชนิด NRB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 908.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ประแจจับท่อที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นขันให้แน่น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งยูเนี่ยนแบบมีเกลียว มาตรฐาน ISO ที่ใช้เส้นใย ACME
· ยูเนี่ยนมีโครงสร้างที่เมื่อขันแน่นแล้ว จะทำให้พื้นผิวด้านในของท่อและซีลประจบกันได้

รหัสสินค้า
NRB-304-1.0S
NRB-304-1.5S
NRB-304-2.0S
NRB-304-2.5S
NRB-304-3.0S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D
(φ)

฿ 908.51

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1.0S ถึง 2.0S1.0S

฿ 1,027.68

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1.0S ถึง 2.0S1.5S

฿ 1,137.74

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1.0S ถึง 2.0S2.0S

฿ 1,371.52

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 2.5S ถึง 4.5S2.5S

฿ 1,468.15

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 2.5S ถึง 4.5S3.0S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง น๊อตตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) น็อตสหภาพเกลียว ISO
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 การจัดการผิวหน้า การ การขัดเงา พื้นผิว ด้านใน ชนิด นัททรงกลม