(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผง ด้วยการทำงานของก้านโยก
·ความหลากหลายของ วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างการติดตั้ง
· สามารถถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผง ได้หลากหลาย
· ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิท จึงช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
▪ มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
▪ ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชั่นสต๊อปเปอร์
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองแดงผสม |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::180 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-6TPH-BRS ในชุด ก้านโยกล็อค Cupla คอปเปอร์อัลลอย รุ่น LE
รหัสสินค้า |
---|
LE-12TPH-BRS |
LE-16TPH-BRS |
LE-20TPH-BRS |
LE-24TPH-BRS |
LE-32TPH-BRS |
LE-8TPH-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,963.07 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 0~1.8 | 1 1/2 | ||
฿ 2,419.37 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 0~1.8 | 2 | ||
฿ 3,863.33 | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 0~1.1 | 2 1/2 | ||
฿ 5,596.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 0~ 0.9 | 3 | ||
฿ 9,870.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 0~0.7 | 4 | ||
฿ 1,330.19 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 0~1.8 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง