(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ผง | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5::50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-6TPH-PLA ในชุด ก้านโยกล็อค Cupla เรซิ่น รุ่น LE
รหัสสินค้า |
---|
LE-12TPH-PLA |
LE-16TPH-PLA |
LE-24TPH-PLA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,072.53 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.5 | 1 1/2 | ||
฿ 1,372.53 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.2 | 2 | ||
฿ 2,729.28 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.2 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง