(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงอย่างราบรื่น ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับงานขนส่งของเหลว ก๊าซและผงได้หลากหลาย
· ผลิตภัณฑ์นี้สามารถถ่ายเทเหลวได้อย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิท ซึ่งช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
· มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
·ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชั่นสต๊อปเปอร์ (เฉพาะสินค้าผลิตตามสั่งและผลิตภัณฑ์โลหะเท่านั้น)
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (ALM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::180 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-8TPH-ALM ในชุด ปลอกล็อค ก้านโยก Cupla อะลูมิเนียมอัลลอย รุ่น LE
รหัสสินค้า |
---|
LE-10TPH-ALM |
LE-12TPH-ALM |
LE-16TPH-ALM |
LE-20TPH-ALM |
LE-24TPH-ALM |
LE-32TPH-ALM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.71 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/4 | ||
฿ 991.45 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/2 | ||
฿ 1,221.18 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 2 | ||
฿ 1,760.82 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.1 | 2 1/2 | ||
฿ 2,289.19 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 0.9 | 3 | ||
฿ 4,977.93 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.7 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง