(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับท่ออุปกรณ์หลอม เสริมแรง ชนิด Single-touch
[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อจากภาชนะเข้ากับท่อเป่าระหว่างงานหลอมได้
·ตัวเครื่องหลักมีการผิวโครเมียม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· ยิ่งไปกว่านั้น ความทนทานของปลั๊ก ยังมีการปรับปรุงด้วยการชุบ อบด้วยความร้อน
· เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องและเพื่อความปลอดภัย ขนาดการเชื่่อมต่อจะแตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิง และปลอกจะมีรหัสสี (การชุบโครเมียมสำหรับปลอกออกซิเจน; การชุบทองแดงสำหรับปลอกเชื้อเพลิง)
· ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เพื่อครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย
· มีการกำหนดรูปทรงการติดตั้งต่างๆที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานหลอมรวมที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับข้อต่อ MINI CUPLA
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ(นิ้ว) | 5/16·3/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S33SH-BRS-NBR ในชุด ข้อต่อ MINI CUPLA SUPER ทองเหลือง สำหรับก๊าซเชื้อเพลิง รุ่น SH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง