1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อ ทองเหลือง, ออกซิเจน, เอสเอฟ

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

ข้อต่อ ทองเหลือง, ออกซิเจน, เอสเอฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับอุปกรณ์หลอมรวมหลากหลายพร้อมอัตราการไหลขนาดใหญ่

[คุณสมบัติ]
•สามารถเชื่อมต่อท่อทั้งหมดที่ใช้ในงานตัดไฟฉายเช่น ภาชนะ และท่อเป่า
•โครงสร้าง ลิปซีล ป้องกันการรั่วซึมเมื่อเชื่อมต่อ
•ขนาดการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การเชื่อมต่อสายไฟ
•รองรับอัตราการไหลขนาดใหญ่โดยรักษาการสูญเสียแรง ความดัน ให้น้อยที่สุด
•มีรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานการตัดคบเพลิงที่หลากหลาย
• รองรับการใช้งาน กับมินิคัป ข้อต่อ ซุปเปอร์
นอกจากนี้ยังมี Line ข้อต่อ mini สำหรับท่อ แยก

รหัสสินค้า
22SF-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 531.67

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604)
บังคับของเหลว แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ M ขนาดเกลียว M16×1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22SF-BRS-NBR ในชุด ข้อต่อ ทองเหลือง, ออกซิเจน, เอสเอฟ