(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดเฉพาะสำหรับอุปกรณ์หลอม คลองเลื่อย ตัวเลือกที่หลากหลายพร้อมอัตราการไหลสูง
[คุณสมบัติ]
·ประเภท เฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์หลอม
· อัตราการไหล สูงพร้อมตัวเลือกต่างๆมากมาย
·สามารถเชื่อมต่อท่อทั้งหมดที่ใช้ในงานตัดคบเพลิงเช่นภาชนะและท่อเป่าได้
·โครงสร้าง ลิปซีล สองชั้นป้องกันการรั่วซึมเมื่อเชื่อมต่อ
·นอกจากนี้ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ยังแตกต่างกันระหว่างประเภทของออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การเชื่อมต่อสายไฟ
·รองรับอัตราการไหลขนาดใหญ่โดย ข้อต่อลด สูญเสียแรง ความดัน ให้เหลือน้อยที่สุด
·การกำหนดค่าการติดตั้งต่างๆมีให้เป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานการตัดคบเพลิงที่หลากหลาย
·นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ยัง รองรับการใช้งาน กับ mini ข้อต่อ super
นอกจากนี้ยังมี Line ข้อต่อ mini สำหรับท่อ แยก
รหัสสินค้า |
---|
33SH-BRS-NBR |
35SH-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 586.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/8 | ||
฿ 586.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5/16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง