(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อพร้อมกันได้ ลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดตั้งและถอดท่อหลายท่อลงอย่างมาก
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง |
วัสดุซีล | ยาง (FKM) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว | 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAM-B-1P8-BRS-FKM ในชุด ระบบ ข้อต่อ อเนกประสงค์, MAM-B 8- พอร์ตเชื่อมต่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง