(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MAS ชนิด multi ข้อต่อ พร้อม แหวน snap อเนกประสงค์ชนิด ยึดอยู่กับที่ มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบฝัง และปลั๊ก วาล์ว การทำงานเพียงครั้งเดียวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อได้พร้อมกัน รองรับการใช้งาน กับของเหลวหลายท่อและหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับระบบ จักรกลอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อและถอดท่อหลายท่อพร้อมกันโดยใช้ น้ำมัน และกระบอกสูบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
· ช่องเสียบ และ ปลั๊ก มี วาล์ว เปิด / ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการไหลออกของ ของไหล ระหว่างการแยก
·สามารถผลิตได้ใน วัสดุ อื่นที่ไม่ใช่ สเตนเลส และชนิดไม่มีวาล์ว (ผลิตตามสั่ง)
·การยึดเข้ากับ แผ่นเพลท มีอยู่ในประเภทการยึด แหวน ล็อกและประเภทการยึด สกรู
· ประเภท MAS สามารถทนต่อ ความเยื้องศูนย์ ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กได้ถึง ⌀0.6 มม.
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อและการถอดท่อหลายท่อโดยใช้กระบอกสูบ
ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวนล็อค แบบอยู่กับที่ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::7 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAS-4P-SUS-FKM ในชุด Multi Cupla, ชนิด MAS, สเตนเลส, ปลั๊กแบบ แหวน สแน็ป แบบอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
MAS-2P-SUS-FKM |
MAS-3P-SUS-FKM |
MAS-6P-SUS-FKM |
MAS-8P-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,600.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 5,758.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 8,925.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3/4 | ||
฿ 11,138.33 | 3 ชิ้น | 90 วัน | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง