(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวผ่านการแทรกแบบธรรมดา
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปลอกหุ้ม 9.5 มม.
· การติดตั้งแบบกดครั้งเดียวผ่าน กลไก กดเข้า
· ประเภทของข้อต่อท่อช่วยให้วางท่อได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
· การออกแบบประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่ท่อที่จำกัด
·ตัวเครื่องหลักทำจากทองเหลืองชุบและสเตนเลสสตีลทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· รูปร่างของมือจับทั้งหมดได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถใช้กับงานระบบนิวเมติกส์ที่หลากหลาย
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(มิลลิเมตร) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-04PHL-BRS-NBR ในชุด ข้อต่อ ทองเหลือง PHL ไมโคร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง