(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยวัสดุ ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย ความต้องการสำหรับการใช้งานตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· ความทนทานและสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
· ข้อต่อที่ยอดเยี่ยมพร้อมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· อากาศใช้งานได้กับเหล็กกล้า และน้ำสำหรับทองเหลืองและสเเตนเลส
· อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าของไหลจะไหลออกทางด้านปลั๊กเมื่อแยกออกจากกัน
· ปรับปรุงความแข็งแรงของชิ้นส่วนเหล็กที่สำคัญด้วยการอบชุบด้วยความร้อน
· เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความทนทานต่อการเสียดสีและความทนทาน
▪ วัสดุหลัก ขนาด และรูปทรงการยึดที่หลากหลายได้รับมาตรฐานสำหรับการใช้งานด้านลมที่หลากหลาย
▪ อบ ชุบ ด้วยความร้อนในส่วนที่สำคัญ ( เหล็กกล้า)
▪ สามารถต่อกับคัป ข้อต่อ สูง 200, น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ, น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ 200, ไลน์คัป ข้อต่อ ฯลฯ
▪ วาล์ว เปิดปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
▪ เหล็กกล้า ทองเหลือง สเตนเลส และ วัสดุ ตัวเครื่อง วัสดุ มากมาย
· ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
20SF-BRS-NBR |
30SF-BRS-NBR |
40SF-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/4 | ||
฿ 750.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/8 | ||
฿ 920.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง