1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว Ace ชนิด PM (สำหรับเสียบปลั๊ก เรซิ่น / เกลียวใน )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อสวมเร็ว Ace ชนิด PM (สำหรับเสียบปลั๊ก เรซิ่น / เกลียวใน )
  • ข้อต่อสวมเร็ว Ace ชนิด PM (สำหรับเสียบปลั๊ก เรซิ่น / เกลียวใน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรซิ่น ข้อต่อสวมเร็ว ให้ความทนทานต่อแรงกดใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
ท่อเรียบด้วยน้ำหนักโลหะ 1/4 และ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการล็อคปลอกอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
·จัดแสดง ความ ต้านทาน ความดัน ใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
· แบบฝัง-in "กลไก" การเชื่อมต่อสายไฟ
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·ใช้งานง่ายเนื่องจากมี น้ำหนักเบา เพียง 1/4 ของโลหะคู่
· รองรับการใช้งาน กับของเหลวรวมทั้งน้ำและอากาศ
· สามารถนำของเหลวไหลใส่ได้จากทั้งด้านปลั๊ก และด้านซ็อกเก็ต
นอกจากนี้ยังมีประเภท สายยาง
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
·สำหรับ ความดัน อากาศและน้ำต่ำ

รหัสสินค้า
20PM-PLA
30PM-PLA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 65.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 65.84

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) วัสดุ ตัวเครื่อง พลาสติกวิศวกรรม (PBT, POM)
บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::1.0 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R