(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค อัตโนมัติสำหรับใช้กับท่อลม เปิดใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กับข้อต่อสูงขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· วางท่อได้อย่างราบรื่นด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดครั้งเดียว 1/4 ของน้ำหนักโลหะ
· มั่นใจในความปลอดภัยด้วยปลอกล็อคอัตโนมัติ
· ความทนความดัน เทียบเท่าโลหะ
· " ฟังก์ชั่น ล็อค อัตโนมัติ" เพื่อป้องกันการแยกจากกันโดยไม่คาดคิดโดยการล็อคปลอกเมื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวของปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
· น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย เนื่องจากมีเพียง 1 ใน 4 ของมวลทั้งหมดเท่านั้นที่ทำด้วยโลหะ
· ใช้ได้กับทั้งลมและน้ำ
· สามารถนำ ของไหล จากทิศทางด้านปลั๊กและด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· มี สายยาง ต่อด้วย
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ขนาดเกลียว | 1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20PFF-PLA-NBR ในชุด ข้อ ข้อต่อ สูง Ace เรซิ่น PFF type
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง