(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้ที่ แคลมป์รัดท่อ HOSES ยูรีเทน สามารถติดตั้งได้ง่ายและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·ชุดรวมถึงประเภท ข้อต่อ สูงและ ข้อต่อ สูง 200 ชนิด
·นอกจากนี้ยังมีแบบที่มี สปริงนัท เพื่อป้องกัน สายยาง อ
·สามารถติดตั้ง สายยาง ได้โดยเพียงแค่สอดเข้าไปใน หัวฉีด และขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่น
·การขันจะดำเนินการที่ พื้นผิว ด้านนอกของ สายยาง ดังนั้นโครงสร้างจะไม่ สายนำไฟฟ้า การ หลุด ของ สายยาง หรือการรั่วไหลของ ของไหล
·นอกจากนี้ยังมี "ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว" ที่มี กลไก หมุนที่มี ตลับลูกปืนเม็ดกลม ซึ่งป้องกันการบิดของ สายยาง และลด โหลดไฟฟ้า
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง