(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) มุ่งเป้าให้มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
สามารถ มือจับ คลื่นของการแยกส่วน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก ของปลอกแขน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม. มี กลไก วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหมาะสำหรับ สนาม ที่กำลังดำเนินการย่อขนาดและโมดูลาร์
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
· ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม ถูกนำมาใช้สำหรับ ตัวเครื่อง พิจารณาจากความต้านทาน การกัดกร่อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงเป็นเวลานาน
· มีรูปทรงการยึดที่หลากหลาย (สำหรับเกลียว ตัวเมีย ) (สำหรับเกลียว เกลียวนอก ) (สำหรับ HOSES) (สำหรับ แมนิโฟลด์) ซึ่งสามารถจัดการกับการใช้งานท่อต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เคมีกายภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีตัวยึด สายยาง * ของ ของไหล ออกจากท่อด้านปลั๊กเมื่อแยก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก ระมัดระวังในการใช้น้ำเป็น ของไหล
รหัสสินค้า |
---|
MS-10PM-BRS |
MS-20PM-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.67 ฿ 76.10 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | ||
฿ 148.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง