1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PC ทองเหลือง ข้อต่อ ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • PC ทองเหลือง ข้อต่อ ขนาดเล็ก
  • PC ทองเหลือง ข้อต่อ ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ เป็นประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการใช้งาน กับการมอดูลไลเซชัน ปลอก ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม. มาพร้อมกับ กลไก วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการขนาดเล็กและการแยกส่วน การเชื่อมต่อปลั๊กและซ็อกเก็ตใช้การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว โดยคำนึงถึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน เราจึงใช้ ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม ที่ ตัวเครื่อง เครื่อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในระยะยาวที่มั่นคง มีรูปร่างการติดตั้งที่หลากหลาย ( สกรู ตัวเมีย ) ( สกรู เกลียวนอก ) ( สายยาง) (แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) ที่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานท่อได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ กายภาพเคมี และอุปกรณ์ทางการแพทย์
▪ ใช้ได้กับข้อ สายยาง ด้วย

รหัสสินค้า
MS-20PC-6-BRS-NBR
MS-20PC-8-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 312.50

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 325.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสำหรับท่อ ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604)
บังคับของเหลว อากาศ ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7