1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cube ข้อต่อ เรซิ่น ชนิด SM

Cube ข้อต่อ เรซิ่น ชนิด SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 342.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท เรซิ่น ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยกสามารถทำได้ผ่านการดำเนินการเดียว

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก เรซิ่น เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การออกแบบ น้ำหนักเบา เป็นพิเศษ
การออกแบบ
• การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
·แยกง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
· รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ มี วาล์ว ติดตั้งอยู่ในปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และแบบใหม่ที่ไม่มี วาล์ว เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด ความดัน สูญเสียแรง ดัน น้อยลง
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องดื่มและ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
SPC-10SM-POM-NBR
SPC-10SM-VL-POM-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโครงสร้างของ วาล์ว มีหรือไม่มี Knob

฿ 352.92

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน เปิดและปิดแบบสองทางมี

฿ 342.09

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการเปิดสองทางไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น (PLA) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R ขนาดเกลียว 1/8