(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
1TPM-BRS |
2TPM-BRS |
3TPM-BRS |
4TPM-BRS |
6TPM-BRS |
8TPM-BRS |
10TPM-BRS |
12TPM-BRS |
16TPM-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~5 | 1/8 | ||
฿ 225.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~5 | 1/4 | ||
฿ 335.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~5 | 3/8 | ||
฿ 625.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~5 | 1/2 | ||
฿ 1,128.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~ 3 | 3/4 | ||
฿ 2,208.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~ 3 | 1 | ||
฿ 2,816.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~2 | 1 1/4 | ||
฿ 3,966.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~2 | 1 1/2 | ||
฿ 6,718.43 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0~1.5 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง