(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างแบบไม่มีวาล์ว รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มี ความหนืด สูง
วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่ปราศจาก วาล์ว ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน มากเพื่อให้ได้ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูง (เช่น จาระบี)
·แต่ละประเภทมีวัสดุตัวหลักขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
1TSH-BRS-FKM |
2TSH-BRS-FKM |
3TSH-BRS-FKM |
4TSH-BRS-FKM |
6TSH-BRS-FKM |
8TSH-BRS-FKM |
10TSH-BRS-FKM |
12TSH-BRS-FKM |
16TSH-BRS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 642.92 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~5 | 1/8 | ||
฿ 639.59 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~5 | 1/4 | ||
฿ 856.25 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~5 | 3/8 | ||
฿ 1,391.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~5 | 1/2 | ||
฿ 2,936.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 3 | 3/4 | ||
฿ 5,114.17 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 3 | 1 | ||
฿ 6,359.65 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0~2 | 1 1/4 | ||
฿ 9,087.72 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0~2 | 1 1/2 | ||
฿ 12,936.41 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0~1.5 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
วัสดุซีล | ยาง (FKM) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง