1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TSP ข้อต่อ ทองเหลือง EPDM TSM type (รหัสสินค้า)

TSP ข้อต่อ ทองเหลือง EPDM TSM type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,015.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปรับให้เหมาะกับของเหลวที่มี ความหนืด สูงด้วยโครงสร้างของ valveless วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
•มีวาล์วในตัวและรุ่น valveless ให้เลือก
•เชื่อมต่อและแยกในการดำเนินการเดียว
•พลาสติกขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• เรซิ่น ทำ เปิดใช้งาน "ultra น้ำหนักเบา"
การออกแบบ
• การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
·แยกง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
• รุ่น มี วาล์ว ติดตั้งในทั้งปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ รุ่น valveless ใหม่ที่เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูงพร้อมการสูญเสียแรง ความดัน ลดลง
•รองรับทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ดูแลสุขภาพและ อุปกรณ์ห้องแล็บ จนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
6TSM-BRS-EPDM
8TSM-BRS-EPDM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 3,015.32

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 5,113.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604)
บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง
วัสดุซีล ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40::150 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 3
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R